??
CAD-Modelle herunterladen
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
BALLUFF BNI XG1-505-0A5-K084
HELP_VARIABLE
Firma
Balluff
Beschreibung
Netzwerk-Module mit Multiprotokoll
Stückliste
BALLUFF BNI XG1-505-0A5-K084
VERF
Verfügbarkeit
Verfügbar
BC
Bestellcode
BNI00HR
PX
Produktansicht
7200095101_AC
ICON
EDZ
HEIGHT
Höhe
36.80 mm
LENGTH
Länge
180.00 mm
WIDTH
Breite
59.00 mm
W
Gewicht
0.185 Kg
TRAFFIC
Zollnummer
85176200
MANUALDE
Manual DE
MANUALEN
Manual EN
DESCRIPT
Beschreibung
Aktiver Verteiler, Profinet / EtherNet/IP, IO-Link-Funktion=Master, IO-Link Version=1.1.3, Zusatzschnittstellen, Anzahl=8x IO-Link, Eingänge, Anzahl=16, Ausgänge, Anzahl=8, Gehäusematerial primär=PC
CAE
Voransichten
3D
Bemaßung
2D
Die Vorschau entspricht nicht mehr der aktuellen Konfiguration.Sie müssen die Vorschau aktualisieren.